Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alte prestazioni. La ruota è dotata di un attacco tramite foro per vite, che consente un'installazione sicura e stabile su diversi supporti. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, garantendo una resistenza eccezionale alla corrosione e una durabilità prolungata in ambienti difficili, mentre il sistema di rotazione è equipaggiato con un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è costruita con una struttura composita: il corpo è realizzato in poliammide, il battistrada in poliuretano iniettato e il cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, combinazione che offre eccellenti proprietà di ammortizzamento e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, Alpha stainless supporta un carico statico massimo di 300 kg e un carico dinamico di 150 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
8477UAD125P30-11 red
EAN
4031582370171
Numero materiale S4
990062161
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
150 kg
Portata statica
300 kg
Altezza totale
155 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,94 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
11 mm
Supporto
Colore
Acciaio Inossidabile
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
242 mm
Disassamento
40 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
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
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Alpha stainless
8470UAD125P30-11 red

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto è del tipo a rulli inossidabile per assicurare resistenza alla corrosione e lunga durata. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 400 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg