Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355857
Codice prodotto:
5087YGM125R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota girevole con freno totale dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è reali...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota girevole con freno totale dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un sistema di cuscinetti a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e un battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano inossidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 162 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, dove le proprietà elettroconduttive e la resistenza alla corrosione risultano fondamentali.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche