Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Galea stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide e dotato di cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per una movimentazione ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5087PJO125P30-10
EAN
4031582370904
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
162 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,6 kg
Nome del prodotto
Galea stainless
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
10 mm
Housing
Forma della forcella
Chiuso
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
5080PJO125P30-10

La Galea stainless è una ruota girevole progettata con foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e dotato di cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, garantendo elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per assicurare movimentazione fluida e silenziosa. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, dove sono richieste prestazioni affidabili in ambienti umidi.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Galea stainless
5080PJO125P30-10

La Galea stainless è una ruota girevole progettata con foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e dotato di cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, garantendo elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per assicurare movimentazione fluida e silenziosa. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, dove sono richieste prestazioni affidabili in ambienti umidi.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg