Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582367980
Codice prodotto:
5087PJM125P60-90x70
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate presta...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra rettangolare che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano inossidabile, con diametro di 125 mm per un'ottima manovrabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)