Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
Galea è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali in ambito sanitario e della ristorazione, dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano in grado di supportare carichi significativi. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiali selezionati per garantire durabilità e resistenza all'usura in ambienti umidi e igienici. L'altezza complessiva del prodotto è di 162 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in strutture mobili di varie tipologie. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che assicurano prestazioni affidabili durante l'utilizzo quotidiano. Galea è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia, dove la combinazione di stabilità, manovrabilità e igienicità risulta essenziale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5077PJH125P30-12
EAN
4031582379105
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Larghezza complessiva
66 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
162 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,54 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
12 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
258 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
129 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 125 mm
Galea
5070PJH125P30-12

La ruota girevole Galea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano e un battistrada in gomma termoplastica montato su un corpo in polipropilene, caratteristiche che assicurano prestazioni affidabili e una lunga durata operativa. L'altezza complessiva del prodotto è di 162 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che la rendono particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia, dove affidabilità e stabilità sono requisiti fondamentali per la sicurezza e il comfort dell'utente.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Galea
5071PJH125P30-12

La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di fissaggio a foro per vite per un montaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un sistema di rotazione a doppio giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e durata, supportata da cuscinetti piani per una rotazione ottimale. Con un diametro di 125 mm e un'altezza complessiva di 162 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 100 kg a 3 km/h e una capacità statica di 200 kg. È ideale per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia, dove sono richieste affidabilità e manovrabilità superiori.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg