Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea
EAN:
4031582379099
Codice prodotto:
5077PJH125P30-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno totale Galea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in po...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Galea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, dove sono richieste affidabilità e controllo del movimento.
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)