Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
EAN:
4031582344240
Codice prodotto:
2477XSP125R07-Ø19-21,5
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti professionali. Il...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti professionali. Il fissaggio è costituito da un espansore sintetico, tondo, da indicare al momento dell'ordine in base al diametro interno del tubo, come specificato in fase di ordinazione. L'alloggiamento, realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, è dotato di un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota ha un diametro di 125 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire una lunga durata operativa. Il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che ne consentono l'impiego in ambienti sensibili alle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva della ruota è di 163 mm. La portata statica è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni includono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Comando manuale