Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
EAN:
4031582326499
Codice prodotto:
2477PJO125R07-Ø31-35
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico tondo come sistema di fissaggio, per il quale è nece...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con un diametro di 125 mm che assicura ottime prestazioni di rotolamento. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 163 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Maniglia Set
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.