Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
EAN:
4031582361896
Codice prodotto:
2477PIO125P30-11
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire manovrabilità e bloccaggio affidabili in ambienti profession...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire manovrabilità e bloccaggio affidabili in ambienti professionali. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, e le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, senza vincoli sulla scelta degli elementi di fissaggio. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetto piano, che assicura scorrimento regolare e lunga durata. Il battistrada è in gomma piena antitraccia, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiale resistente agli urti e agli agenti chimici di uso comune. L'altezza complessiva del componente è di 160 mm. La portata statica è di 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Comando manuale