Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2477DYK125R47-21,5-24
EAN
4031582343342
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
163 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,36 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
Tipo di fissaggio
Espansore sintetico, quadrato
Fissaggio ad espansore (massimo)
24 mm
Fissaggio ad espansore (minimo)
21,5 mm
Housing
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
262 mm
Disassamento
41 mm
Raggio di piroettamento
131 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Coni di sfere
Maniglia Set
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

L'Accessorio per ruota è un componente tecnico progettato per l'integrazione con sistemi di rotelle industriali, caratterizzato da un peso complessivo di 0,17 kg che garantisce un'installazione leggera senza compromettere la stabilità operativa. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con raccordo regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 32 mm e 35 mm, offrendo versatilità di montaggio su diverse tipologie di supporti.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

L'Accessorio per ruota è un componente tecnico progettato per l'integrazione con sistemi di rotelle industriali, caratterizzato da un peso complessivo di 0,18 kg che garantisce un equilibrio ottimale tra robustezza e maneggevolezza. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con raccordo regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 36 mm e 40 mm, offrendo versatilità di installazione su diverse tipologie di supporti.

Ruota 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La ruota Puretech per ruote pivotanti presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 32 mm, montato su corpo in lamiera d'acciaio. Il mozzo ha una lunghezza di 36 mm con foro dell'asse di 8 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a coni di sfere per garantire rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a velocità fino a 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

L'Accessorio per ruota è un componente tecnico progettato per l'integrazione con sistemi di rotelle industriali, caratterizzato da un peso contenuto di 0,14 kg che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo dell'applicazione. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con attacco regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 24 mm e 27 mm, offrendo versatilità di montaggio su diverse tipologie di supporti e garantendo una connessione sicura e stabile.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

L'Accessorio per ruota è un componente tecnico progettato per l'integrazione con sistemi di rotelle industriali, caratterizzato da un peso complessivo di 0,14 kg che garantisce un'installazione leggera senza compromettere la stabilità operativa. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con raccordo regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 27 mm e 30 mm, offrendo versatilità di montaggio su diverse tipologie di supporti.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Agila
2470DYK125R47-21,5-24

La ruota girevole Agila è dotata di un espansore sintetico quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg