Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
EAN:
4031582326116
Codice prodotto:
2477DIK125R47-24-27
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimentazione agevole e bloccaggio affidabile in ambienti p...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimentazione agevole e bloccaggio affidabile in ambienti professionali. L'attacco è un espansore sintetico di forma quadrata, da selezionare indicando in fase d'ordine il diametro interno del tubo su cui verrà installato. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un battistrada in gomma piena antitraccia, che assicura scorrimento silenzioso e non lascia segni sulle pavimentazioni, mentre il corpo ruota è in lamiera d'acciaio e il cuscinetto è a coni di sfere. L'altezza complessiva del componente è di 163 mm. La portata statica è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Le applicazioni includono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Comando manuale