Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370201
Codice prodotto:
8477UFX100P30-11
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali esigenti. Il sistema di fissaggio ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali esigenti. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite, che consente un'installazione rapida e sicura sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è costruito in acciaio inossidabile, pesante, e integra un cuscinetto di rotazione a doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, che assicura scorrimento regolare e lunga durata. Il battistrada è costituito da pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 300 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 150 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox