Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite, che consente il montaggio sicuro sulla struttura di supporto. La carcassa è in acciaio inossidabile pesante e integra un doppio giro di sfere per una rotazione fluida e precisa. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli, inossidabile; il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo è in poliammide. L'altezza complessiva è di 128 mm. La capacità di carico statica è di 300 kg, mentre quella dinamica è di 150 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è destinato a carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
8477UAD100P30-11 red
EAN
4031582370164
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
150 kg
Portata statica
300 kg
Altezza totale
128 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,96 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
11 mm
Supporto
Colore
Acciaio Inossidabile
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
242 mm
Disassamento
41 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Alpha stainless
8470UAD100P30-11 red

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto è del tipo a rulli inossidabile per assicurare resistenza alla corrosione e lunga durata. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 300 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg