Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Galea stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide ad alta resistenza e incorpora un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile che assicura una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e silenziosità durante il movimento, mentre il cuscinetto piano inossidabile garantisce prestazioni ottimali anche in ambienti umidi. Con un diametro di 100 mm e un'altezza complessiva di 139 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 100 kg a 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5087PJM100P30-10
EAN
4031582383775
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Larghezza complessiva
66 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
139 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,46 kg
Nome del prodotto
Galea stainless
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
10 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
256 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
128 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano, Inossidabile
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Galea stainless
5080PJM100P30-10

La Galea stainless è una ruota girevole progettata con foro per vite per un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e dotato di cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano inossidabile, con diametro di 100 mm per una manovrabilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 139 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, dove sono richieste prestazioni affidabili in ambienti umidi.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-10

La Galea stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide ad alta resistenza e integra un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e silenziosità durante il movimento, mentre il cuscinetto piano inossidabile garantisce prestazioni ottimali anche in ambienti umidi. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg