Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383683
Codice prodotto:
5087PJC100P30-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate presta...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide e dotato di cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 100 mm per un'ottima manovrabilità. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia.