Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Galea è una ruota girevole con freno totale dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5077YGP100R05-22x40
EAN
4031582354829
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
139 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,6 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
22 mm
Lunghezza bullone
40 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Chiuso
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Galea
5070YGP100R05-22x40

La ruota girevole Galea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetti a sfere di precisione per un movimento ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.

100 mm
Uso leggero
139 mm
100 mm
Uso leggero
139 mm
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
5071YGP100R05-22x40

La Galea è una ruota girevole con blocco direzionale dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 139 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia, dove le proprietà elettroconduttive risultano essenziali per la sicurezza.

100 mm
Uso leggero
139 mm
100 mm
Uso leggero
139 mm