Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Galea è una ruota girevole con freno totale dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 141 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5077YGH100P52
EAN
4031582399653
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Larghezza complessiva
66 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
141 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,52 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare, distanza Fori per US
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
52 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
44,5 mm
Larghezza foro piastra (massima)
76 mm
Larghezza foro piastra (minima)
72 mm
Lunghezza della piastra
95 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
256 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
128 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)