Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, garantendo movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con un diametro di 100 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Artikelnummer
2477PJP100R07-Ø19-21,5
EAN
4031582326758
Core attributes
Gehäusetyp
Ruota girevole con freno totale
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,89 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
Befestigungsart
Espansore sintetico, tondo
Expanderbefestigung (Maximum)
21,5 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
19 mm
Housing
Farbe
Passivato blu
Gabelform
Largo
Material
Lamiera di acciaio, media
Schwenklager
Doppio giro di sfere
Störkreis
262 mm
Ausladung
43,5 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropilene
Material der Lauffläche
Gomma termoplastica
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Con parafili
Lager
Cuscinetti a sfere di precisione
Maniglia Set
Befestigungsoptionen
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per ottimizzare le prestazioni dei sistemi di rotelle, caratterizzato da un peso di 0,14 kg che garantisce una gestione agevole durante l'installazione e l'utilizzo. Questo componente è dotato di un raccordo con diametro regolabile compreso tra 31 mm e 35 mm, permettendo un adattamento versatile a diverse configurazioni di perni e supporti. La struttura dell'espansore consente di estendere la compatibilità con una gamma ampia di castor, facilitando l'integrazione in applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta flessibilità dimensionale. Le specifiche tecniche lo rendono idoneo per ambienti che richiedono precisione e affidabilità nelle soluzioni di movimentazione.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 24 mm e 27 mm, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di ruote. Questo componente presenta un peso di 0,13 kg, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'accessorio è realizzato per fornire un'espansione affidabile dell'area di contatto, migliorando la stabilità e la distribuzione del carico sulla ruota. La sua costruzione robusta lo rende adatto a applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una performance costante e duratura nel tempo.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni di rotelle con diametro compreso tra 27 e 30 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di ruote. Questo componente presenta un peso di 0,14 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'espansore è realizzato per fornire un accoppiamento sicuro e stabile, permettendo l'estensione funzionale della rotella in applicazioni dove è necessario aumentare la superficie di contatto o modificare le caratteristiche geometriche del perno.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per facilitare il montaggio e l'adattamento dei rulli. Questo componente presenta un sistema di accoppiamento versatile con diametro regolabile che varia da un minimo di 21,5 mm a un massimo di 24 mm, garantendo compatibilità con una vasta gamma di configurazioni di rulli standard. La struttura compatta e leggera, con un peso di soli 0,12 kg, consente un'installazione agevole senza compromettere la stabilità strutturale. L'accessorio è ideale per applicazioni che richiedono adattamenti dimensionali precisi e rappresenta una soluzione affidabile per estendere la funzionalità dei sistemi di rulli esistenti.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Agila
2470PJP100R07-Ø19-21,5

La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg