Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila
EAN:
4031582362039
Codice prodotto:
2477PIP100P30-11
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire stabilità e controllo in ambienti professionali esigenti....
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire stabilità e controllo in ambienti professionali esigenti. L'attacco è realizzato con foro per vite e le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo massima flessibilità in fase di installazione. La struttura portante è in lamiera di acciaio di media spessore, costruita con un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa del corpo girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire scorrimento costante. Il battistrada è in gomma piena, antitraccia, mentre il corpo è realizzato in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm. La portata statica è di 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni includono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Comando manuale
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti