Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila
EAN:
4031582342710
Codice prodotto:
2477DYK100R47-36-40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono affidabilità e facilità di man...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono affidabilità e facilità di manovra. L'attacco è un espansore sintetico, quadrato, da indicare in fase d'ordine specificando il diametro interno del tubo. La parte portante è realizzata in lamiera di acciaio, media, e include un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa del corpo girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm e utilizza un cuscinetto a coni di sfere; il battistrada è in gomma piena, nera, elettroconduttiva, realizzata per garantire scorrimento stabile e dispersione controllata delle cariche elettrostatiche. Il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 160 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Comando manuale