Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila
EAN:
4031582342215
Codice prodotto:
2477DYK100R07-Ø24-27
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego professionale in cui sono richieste manovrabilità e sicur...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego professionale in cui sono richieste manovrabilità e sicurezza di arresto. L'attacco è un espansore sintetico, tondo; si prega di indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine, così da garantire un accoppiamento preciso e stabile. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio, media, che assicura robustezza e resistenza meccanica nel tempo. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di un cuscinetto a coni di sfere, che favorisce una rotazione fluida e silenziosa; il battistrada è in gomma piena, nera, elettroconduttiva, adatta a superfici sensibili e alla dispersione delle cariche elettrostatiche. La rotazione del supporto è garantita da un doppio giro di sfere, che consente un movimento agevole in ogni direzione. L'altezza complessiva è di 138 mm. Il carico statico massimo è di 160 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota è indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Comando manuale