Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia e cuscinetti a coni di sfere. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 138 mm. La capacità di carico dinamica è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2477DIK100R47-32-35
EAN
4031582326031
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
138 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,18 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
Tipo di fissaggio
Espansore sintetico, quadrato
Fissaggio ad espansore (massimo)
35 mm
Fissaggio ad espansore (minimo)
32 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
262 mm
Disassamento
43,5 mm
Raggio di piroettamento
131 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Coni di sfere
Maniglia Set
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Accessori

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

L'Accessorio per ruota è un componente tecnico progettato per l'integrazione con sistemi di rotelle industriali, caratterizzato da un peso complessivo di 0,17 kg che garantisce un'installazione leggera senza compromettere la stabilità operativa. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con raccordo regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 32 mm e 35 mm, offrendo versatilità di montaggio su diverse tipologie di supporti.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

L'Accessorio per ruota è un componente tecnico progettato per l'integrazione con sistemi di rotelle industriali, caratterizzato da un peso complessivo di 0,18 kg che garantisce un equilibrio ottimale tra robustezza e maneggevolezza. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con raccordo regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 36 mm e 40 mm, offrendo versatilità di installazione su diverse tipologie di supporti.

Ruota 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 32 mm montato su corpo in lamiera d'acciaio. Il mozzo ha una lunghezza di 36 mm con foro dell'asse di 8 mm di diametro e cuscinetti a coni di sfere. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge 160 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali e commerciali.

100 mm
Uso leggero
100 mm
Uso leggero
Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

L'Accessorio per ruota è un componente tecnico progettato per l'integrazione con sistemi di rotelle industriali, caratterizzato da un peso contenuto di 0,14 kg che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo dell'applicazione. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con attacco regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 24 mm e 27 mm, offrendo versatilità di montaggio su diverse tipologie di supporti e garantendo una connessione sicura e stabile.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

L'Accessorio per ruota è un componente tecnico progettato per l'integrazione con sistemi di rotelle industriali, caratterizzato da un peso complessivo di 0,14 kg che garantisce un'installazione leggera senza compromettere la stabilità operativa. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con raccordo regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 27 mm e 30 mm, offrendo versatilità di montaggio su diverse tipologie di supporti.

Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Agila
2470DIK100R47-32-35

La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia che assicura un funzionamento silenzioso e senza lasciare segni, mentre il cuscinetto è costituito da coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 138 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

100 mm
138 mm
Uso leggero
100 mm
138 mm
Uso leggero