Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399110
Codice prodotto:
5925XSI075L51-10 RAL7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poilammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale e diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 160 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, sedie e arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Premio Interzum
Premio Interzum
Premio di Design IF
Premio di Design IF