Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno semplice Lumina è un componente destinato all'impiego in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è un foro cieco per perno B10, che consente l'innesto nella struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un perno girevole che permette la rotazione della ruota rispetto al supporto. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato. L'altezza complessiva del componente è di 88 mm, valore da considerare in fase di progettazione per la corretta quota di installazione. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, condizione da rispettare per un funzionamento corretto nel tempo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011
EAN
4031582310672
Numero materiale S4
990074380
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Larghezza complessiva
65 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
88 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,3 kg
Nome del prodotto
Lumina
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
11 mm
Supporto
Colore
Alluminio bianco (RAL9006)
Forma della forcella
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
45 mm
Ingombro di piroettamento
212 mm
Disassamento
30 mm
Raggio di piroettamento
106 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Asse diametro del foro
0 mm
Lunghezza mozzo
0 mm
Larghezza battistrada
10 mm
Diametro
75 mm
Larghezza corpo
10 mm
Parafili
Senza parafili
Colore battistrada
Nero grafite (RAL9011)
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
Colore Ruota
Alluminio bianco (RAL9006)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
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
Ruota girevole 75 mm
Lumina
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

Lumina è una ruota girevole progettata per applicazioni di arredamento generale, comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale robusto e resistente che assicura durabilità nel tempo, ed è equipaggiato con un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è caratterizzata da un cuscinetto piano con distanziale che favorisce un movimento regolare e preciso. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per garantire leggerezza e resistenza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 88 millimetri, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle applicazioni mobili standard. Per quanto riguarda le specifiche di carico, Lumina supporta una capacità statica di 200 chilogrammi e una capacità dinamica di 100 chilogrammi alla velocità di 3 chilometri orari, rendendola ideale per mobili di media portata in ambienti residenziali e commerciali.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg