Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lumina è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego su arredi che richiedono mobilità controllata e stabilità in posizione di fermo. L'attacco è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un montaggio diretto e sicuro nella sede predisposta del mobile. Il corpo portante è realizzato in polipropilene e incorpora un perno girevole, che garantisce la rotazione libera della ruota su 360 gradi attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura scorrimento regolare e bassa resistenza al rotolamento. Il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristica che contribuisce alla dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm. La portata statica è di 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011
EAN
4031582341416
Numero materiale S4
990071687
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Larghezza complessiva
55 mm
Portata a 3 km/h
40 kg
Portata statica
80 kg
Altezza totale
56 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,09 kg
Nome del prodotto
Lumina
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
8 mm
Supporto
Colore
Nero grafite (RAL9011)
Forma della forcella
Supporto gemellato, chiuso
Materiale di costruzione
Polipropilene
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
0 mm
Ingombro di piroettamento
124 mm
Disassamento
20 mm
Raggio di piroettamento
62 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
0 mm
Lunghezza mozzo
0 mm
Larghezza battistrada
7 mm
Diametro
50 mm
Larghezza corpo
7 mm
Parafili
Senza parafili
Colore battistrada
Nero grafite (RAL9011)
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
Colore Ruota
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Accessori

Accessorio
Piastra di montaggio
P10-40x17 / 8

La Piastra di montaggio è un Accessorio progettato come Perno con Piastra a ''U'' per il fissaggio di ruote pivottanti, caratterizzato da dimensioni compatte con altezza totale di 8 mm e piastra di montaggio di 40 mm di lunghezza per 17 mm di larghezza. Questo componente offre una capacità di carico statico di 80 kg e una capacità di carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali standard. Il peso ridotto di 0,04 kg lo rende ideale per installazioni dove il contenimento del peso è prioritario, mantenendo al contempo la robustezza strutturale necessaria per operazioni continue.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessorio
Piastra di montaggio
P11-40x17 / 8

La Piastra di montaggio è un Accessorio progettato per il fissaggio di ruote pivottanti, caratterizzato da un Perno con Piastra a "L" che garantisce un'installazione stabile e affidabile. Le dimensioni della piastra sono 40 mm di lunghezza e 17 mm di larghezza, con un'altezza complessiva di 8 mm, permettendo un'integrazione compatta nei sistemi di movimentazione. Questo accessorio supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni industriali leggere e moderate che richiedono affidabilità e precisione nel montaggio.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessorio
Piastra di montaggio
P11-40x25 / 8

La Piastra di montaggio è un Accessorio progettato specificamente per il fissaggio di ruote piroettanti, caratterizzato da un Perno con Piastra a "L" come sistema di attacco. Questo componente presenta dimensioni compatte con un'altezza complessiva di 8 mm e una piastra rettangolare di 40 mm di lunghezza per 25 mm di larghezza, garantendo un'integrazione ottimale in spazi limitati. L'accessorio offre prestazioni affidabili con una capacità di carico statico di 80 kg e una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni industriali e commerciali di media intensità.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessorio
Piastra di montaggio
P11-40x27 / 8

La Piastra di montaggio è un Accessorio progettato specificamente per il montaggio su ruote girevoli, caratterizzato da un Perno con Piastra a "L" che garantisce un fissaggio sicuro e stabile. Le dimensioni della piastra sono di 40 mm di lunghezza e 27 mm di larghezza, con un'altezza complessiva di 8 mm, permettendo un'integrazione compatta nei sistemi di movimentazione. Questo accessorio offre una capacità di carico statico di 80 kg e una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità operativa di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni industriali di media intensità che richiedono affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessorio
Stelo
S70-10x10 / 8

Lo Stelo è un accessorio dotato di perno filettato con collare esagonale, superiore, progettato per applicazioni su ruote girevoli. Questo componente presenta un peso di 0,02 kg e un'altezza complessiva di 6 mm, garantendo un profilo compatto e leggero. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per utilizzi in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Accessorio
Stelo
R10-8x28 / 8

Lo Stelo è un accessorio per ruote piroettanti caratterizzato da un perno filettato come sistema di fissaggio. Questo componente presenta un peso di 0,02 kg e un'altezza complessiva di 3,5 mm, rendendolo particolarmente compatto e leggero. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Grazie a queste specifiche tecniche, lo Stelo risulta idoneo per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel supporto delle ruote piroettanti in ambienti industriali e commerciali.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Accessorio
Presa
R21-13X26/8

La Presa è un accessorio in Socket in zinco pressofuso progettato per applicazioni su ruote girevoli, caratterizzato da un peso di 0,01 kg e un'altezza complessiva di 2 mm. Questo componente è dotato di un foro di fissaggio con diametro di 13 mm e offre prestazioni affidabili con una capacità di carico statico di 160 kg e una capacità di carico dinamico di 80 kg a una velocità di 3 km/h. La costruzione in zinco pressofuso garantisce durabilità e resistenza alla corrosione, rendendola ideale per l'integrazione in sistemi di movimentazione e supporto.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 50 mm
Lumina
AA20YOI050L51-8 9011/9011

La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene tramite foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di arredamento. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota attorno al suo asse verticale. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura movimenti dolci e durevoli nel tempo. Il materiale della ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e proprietà antistatiche. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in spazi ridotti e configurazioni di arredamento compatte. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono le prestazioni operative in condizioni di utilizzo ordinario e garantiscono affidabilità strutturale durante la movimentazione e il posizionamento dei mobili.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg