Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila stainless
EAN:
4031582351088
Codice prodotto:
7475PJH050P30-12,3
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La Agila stainless è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono resistenza a...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Agila stainless è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono resistenza alla corrosione e affidabilità. Il sistema di fissaggio a foro per vite consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo versatilità nell'installazione. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile medio con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 69 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 50 kg a 3 km/h e una capacità statica di 100 kg. Ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Maniglia Set
Funzionalità speciali