Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Lumina
Numero d’ordine:
990074401
EAN:
4031582335729
Codice prodotto:
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimed...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e integra un perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e silenziosità, mentre il cuscinetto piano con distanziale garantisce una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm con un'altezza complessiva di 56 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg a 3 km/h e una capacità statica di 80 kg, offrendo prestazioni affidabili per un utilizzo intensivo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali