Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno semplice Agila è un componente progettato per l'impiego in carrelli e arredi che richiedono mobilità controllata e stabilità in posizione di arresto. Il fissaggio è realizzato mediante perno con anello di presa, con collare, che consente un montaggio sicuro e una rotazione libera attorno all'asse verticale. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, media, e integra un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, soluzione che garantisce scorrimento fluido e costante sotto carico. La ruota presenta un diametro di 50 mm, con cuscinetto piano con distanziale, mentre il battistrada è in gomma termoplastica e il corpo in polipropilene, materiali scelti per un buon equilibrio tra silenziosità, resistenza all'usura e leggerezza. L'altezza complessiva del componente è di 72 mm. Il carico statico massimo ammissibile è pari a 80 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2475PJI050B10-11X31 screwed
EAN
4031582301694
Numero materiale S4
990004475
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Larghezza complessiva
43 mm
Portata a 3 km/h
40 kg
Portata statica
80 kg
Altezza totale
72 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,19 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno
11 mm
Lunghezza perno
31 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
41 mm
Ingombro di piroettamento
164 mm
Disassamento
24 mm
Raggio di piroettamento
82 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
19 mm
Diametro
50 mm
Larghezza corpo
19 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)
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
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Presa
R40-18x18 / 11

La Presa è un accessorio dotato di socket in plastica di forma quadrata, progettato specificamente per l'installazione su ruote girevoli. Con un'altezza complessiva di 36 mm e un peso di 0,01 kg, questo componente offre una capacità di carico statico di 80 kg e una capacità di carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il fissaggio avviene mediante un bullone con diametro di 18 mm, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di carrelli e supporti mobili.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-14/11

La Presa è un accessorio in plastica con socket tondo, progettato specificamente per applicazioni su ruote girevoli. Presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un foro di fissaggio con diametro di 14 mm. Questo componente supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per utilizzi in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta affidabilità e durabilità. La struttura in plastica garantisce leggerezza e resistenza alla corrosione, mentre il design del socket tondo assicura un'installazione semplice e stabile su supporti compatibili.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-15/11

La Presa è un accessorio dotato di socket in plastica, tondo, progettato specificamente per applicazioni con ruote pivottanti. Con un'altezza complessiva di 36 mm e un diametro di attacco di 15 mm, questo componente offre una capacità di carico statico di 80 kg e una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h, garantendo prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali. Il peso del prodotto è pari a 0 kg, rendendolo estremamente leggero e facile da installare su qualsiasi configurazione di carrello o piattaforma mobile.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-16/11

La Presa è un accessorio dotato di socket in plastica, tondo, progettato specificamente per applicazioni con ruote girevoli. Presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un foro di fissaggio con diametro di 16 mm. Questo componente supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per molteplici configurazioni di carrelli e supporti mobili. Il peso del prodotto è pari a 0 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-17/11

La Presa è un accessorio dotato di socket in plastica di forma tonda, progettato specificamente per l'utilizzo con perni di diametro 17 mm. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 36 mm e offre prestazioni affidabili con una capacità di carico statico di 80 kg e una capacità di carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il peso del prodotto è pari a 0 kg, rendendolo estremamente leggero e facile da installare su qualsiasi carrello o ruota dotata di perno compatibile.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-19/11

La Presa è un accessorio dotato di socket in plastica, tondo, progettato specificamente per applicazioni con ruote girevoli. Presenta un diametro di attacco di 19 mm e un'altezza complessiva di 36 mm, garantendo un'integrazione ottimale con i sistemi di supporto standard. Questo componente offre una capacità di carico statico di 80 kg e una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per molteplici applicazioni industriali e commerciali. Con un peso di soli 0,01 kg, la Presa rappresenta una soluzione leggera ed efficiente per il collegamento e il supporto di ruote girevoli in ambienti dove è richiesta affidabilità e prestazioni durature.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-22/11

La Presa è un accessorio dotato di socket in plastica, tondo, progettato specificamente per l'utilizzo con ruote girevoli. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un diametro di attacco di 22 mm, garantendo un'integrazione ottimale con i sistemi di fissaggio standard. Il prodotto è caratterizzato da un peso ridotto di 0,01 kg, che lo rende ideale per applicazioni dove il peso è un fattore critico. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità dinamica è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, assicurando prestazioni affidabili in condizioni di utilizzo normale e continuativo.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-23/11

La Presa è un accessorio costituito da una presa in plastica di forma rotonda, progettata specificamente per l'utilizzo con ruote girevoli. Presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un diametro di attacco di 23 mm. Questo componente è caratterizzato da un peso ridotto di 0,01 kg, che lo rende ideale per applicazioni dove il peso è un fattore critico. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, garantendo prestazioni affidabili in ambienti di lavoro moderatamente impegnativi.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R40-16/11

La Presa è un accessorio caratterizzato da un socket in plastica di forma quadrato, progettato per l'installazione su ruote girevoli. Presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un diametro di bullone di 16 mm. L'accessorio supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il peso totale è pari a 0 kg. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e stabile tra la ruota e la struttura di supporto.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R40-17/11

La Presa è un accessorio in plastica con socket quadrato, progettato specificamente per ruote girevoli, caratterizzato da un'altezza complessiva di 36 mm e un peso di 0,01 kg. Questo componente è dotato di un foro di fissaggio con diametro di 17 mm e offre prestazioni affidabili con una capacità di carico statico di 80 kg e una capacità di carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono stabilità e durabilità.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R40-21/11

La Presa è un accessorio in plastica con socket quadrato, progettato specificamente per l'utilizzo con ruote girevoli. Presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un diametro di attacco di 21 mm. Questo componente è caratterizzato da un peso ridotto di 0,01 kg, che lo rende ideale per applicazioni leggere. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h. Grazie a queste specifiche tecniche, la Presa rappresenta una soluzione affidabile e versatile per il fissaggio e il supporto di ruote girevoli in diverse configurazioni di utilizzo industriale e commerciale.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R40-22/11

La Presa è un accessorio in plastica con socket quadrato, progettato specificamente per l'utilizzo con ruote girevoli. Presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un peso di 0,01 kg, garantendo leggerezza e compattezza. Il foro di fissaggio ha un diametro di 22 mm, permettendo un'installazione sicura e stabile. Questo accessorio supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni industriali e commerciali di media intensità.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R40-23/11

La Presa è un accessorio in plastica con socket quadrato, progettato specificamente per l'utilizzo con ruote girevoli. Presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un diametro di attacco di 23 mm. Il prodotto ha un peso di 0,01 kg e offre una capacità di carico statico di 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e stabile tra la ruota e il supporto strutturale.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R40-26/11

La Presa è un accessorio in socket in plastica, quadrato, progettato specificamente per rotelle e carrelli. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un diametro di attacco di 26 mm, garantendo una compatibilità ottimale con i sistemi di fissaggio standard. Con un peso di soli 0,01 kg, la presa offre una capacità di carico statico di 80 kg e una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni durature nel tempo.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

La Presa è un accessorio dotato di socket in plastica, tondo, progettato specificamente per applicazioni con rotelle. Presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un diametro di bullone di 18 mm, garantendo un'installazione stabile e affidabile. L'accessorio supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per molteplici contesti di utilizzo industriale e commerciale. Il peso complessivo è pari a 0 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 75 mm
Ruota girevole 75 mm
Agila
2470PJO075B10-11x31

La ruota girevole Agila è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, supportata da cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 120 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg