Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno semplice Delta central è dotata di una piastra con freno centrale per un controllo preciso del movimento. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 160 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 225 mm. La capacità di carico dinamico è di 550 kg a 4 km/h e 440 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1100 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto industriale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Artikelnummer
3645ITP160P67 OH225 soft cv
EAN
4031582366501
S4 Materialnummer
990835383
Core attributes
Gehäusetyp
Ruota girevole con freno semplice
Gesamtbreite
94 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
550 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
440 kg
Statische Tragfähigkeit
1100 kg
Bauhöhe
225 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,89 kg
Produktname
Delta central
Norm
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Piastra con freno centrale
Plattenloch Durchmesser
13 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
77,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlänge
142 mm
Plattenbreite
110 mm
Housing
Farbe
Passivato blu
Gabelform
Largo, Rinforzato
Material
Lamiera di acciaio, pesante
Schwenklager
Cuscinetti a sfere di precisione
Dom Durchmesser
94 mm
Störkreis
270 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
135 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Alluminio
Material der Lauffläche
Poliuretano, Colato
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Senza parafili
Achse
Vite con dado
Lager
Cuscinetti a sfere di precisione
Radfarbe
Grigio (RAL7042)
special-features-image
Funzionalità speciali