Ruota girevole con freno semplice 150 mm
Forma
EAN:
4031582476521
Codice prodotto:
6945UFP150B33-18,7 grey
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota girevole con freno semplice Forma è dotata di un perno con anello con socket esagonale che garantisce un fissaggio sicu...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno semplice Forma è dotata di un perno con anello con socket esagonale che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in Zama/Alluminio e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in Poilammide con battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici, mentre i cuscinetti a sfere di precisione garantiscono un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 150 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 135 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono mobilità controllata e affidabilità operativa.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox