Ruota girevole con freno semplice 100 mm
Galea
EAN:
4031582379198
Codice prodotto:
5075PJH100P30-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono controllo e affidabili...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Galea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono controllo e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm per un movimento scorrevole su diverse superfici. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia, dove la combinazione di manovrabilità e capacità frenante risulta essenziale.
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)