Ruota girevole con freno intermittente 65 mm
Stylea
Numero d’ordine:
990079444
EAN:
4031582343588
Codice prodotto:
5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Stylea è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
Stylea è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il montaggio avviene mediante un perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole come cuscinetto di rotazione, assicurando movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che ottimizza le prestazioni rotazionali. Il materiale del battistrada è identico al nucleo della ruota, entrambi realizzati in poliammide elettricamente conduttivo, una scelta che garantisce uniformità strutturale e proprietà antistatiche. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in molteplici configurazioni di arredo. Per quanto riguarda le capacità di carico, Stylea supporta un carico statico massimo di 100 kg e un carico dinamico di 50 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale nel tempo.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche