Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lumina è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il montaggio avviene tramite perno con anello di presa e collare, che garantisce un fissaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e incorpora un perno girevole come cuscinetto di rotazione, assicurando movimenti fluidi e affidabili. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, realizzato in polipropilene elettricamente conduttivo, che conferisce proprietà antistatiche e una maggiore durabilità. L'altezza complessiva del componente è di 55 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, Lumina supporta una capacità di carico statico di 80 kg e una capacità di carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale in ambienti professionali e domestici.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582341232
Numero materiale S4
990071380
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno intermittente
Larghezza complessiva
55 mm
Portata a 3 km/h
40 kg
Portata statica
80 kg
Altezza totale
55 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,11 kg
Nome del prodotto
Lumina
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno
11 mm
Lunghezza perno
20 mm
Supporto
Colore
Nero grafite (RAL9011)
Forma della forcella
Supporto gemellato, chiuso
Materiale di costruzione
Polipropilene
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
0 mm
Ingombro di piroettamento
104 mm
Disassamento
20 mm
Raggio di piroettamento
52 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
0 mm
Lunghezza mozzo
0 mm
Larghezza battistrada
8 mm
Diametro
50 mm
Larghezza corpo
8 mm
Parafili
Senza parafili
Colore battistrada
Nero grafite (RAL9011)
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
Colore Ruota
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
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
Ruota girevole 50 mm
Lumina
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011

La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale che assicura leggerezza e resistenza nel tempo. Il perno girevole integrato nel cuscinetto consente una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che ottimizza le prestazioni rotazionali. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità. La ruota è realizzata in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristica che la rende idonea per ambienti sensibili alle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di mobili. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono le prestazioni operative in condizioni di utilizzo normale e garantiscono affidabilità strutturale durante il movimento.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg