Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 80 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416701
Codice prodotto:
347SUOJ080P62 180°
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
L'Alpha reverse è una ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
L'Alpha reverse è una ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a rulli per prestazioni durature. Il diametro della ruota è di 80 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 400 kg. Questa soluzione è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali