Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla Scout è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota ha un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 242 mm. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a velocità di 4 km/h. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su carrelli per pulizie professionali, offrendo prestazioni affidabili e resistenza all'usura in ambienti di lavoro intensivi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
814SUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429916
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla
Larghezza complessiva
72 mm
Portata a 3 km/h
150 kg
Portata a 4 km/h
150 kg
Altezza totale
242 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,91 kg
Nome del prodotto
Scout
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
10,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
110 mm
Larghezza foro piastra (massima)
50 mm
Lunghezza della piastra
130 mm
Larghezza della piastra
74 mm
Housing
Forma della forcella
Angolare
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Ingombro di piroettamento
300 mm
Disassamento
50 mm
Raggio di piroettamento
150 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
64 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
200 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla e freno semplice 200 mm
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla e freno semplice 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

La ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla e freno semplice Scout è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico, non-marking e vulcanizzato, montato su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 242 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a velocità di 4 km/h. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su carrelli per pulizie professionali, offrendo prestazioni affidabili e resistenza alla corrosione.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla e freno semplice 200 mm
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla e freno semplice 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

La ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla e freno semplice Scout è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico, non-marking e vulcanizzato, montato su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 242 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a velocità di 4 km/h. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su carrelli per pulizie professionali, offrendo prestazioni affidabili e resistenza alla corrosione.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg