Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Zeta reverse è una ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, su carrelli di produzione e da piattaforma, nonché in attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
468SUAP200P63
EAN
4031582396393
Numero materiale S4
990860877
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla
Larghezza complessiva
96 mm
Portata a 4 km/h
500 kg
Portata a 6 km/h
400 kg
Portata statica
1000 kg
Altezza totale
240 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-30 °C
Peso complessivo
3,44 kg
Nome del prodotto
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, molto pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Diametro cuffia superiore
96 mm
Ingombro di piroettamento
310 mm
Disassamento
55 mm
Raggio di piroettamento
155 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Bianco naturale
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
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Allineamento automatico
Quando sollevata, la ruota si allinea automaticamente alla direzione di marcia
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o in acciaio inossidabile, garantendo stabilità e durabilità in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, combinazione che offre resistenza all'usura e prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h. Zeta è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti essenziali.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota ha un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre quella statica raggiunge 1000 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e durabilità in ambienti industriali esigenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota Zeta supporta una capacità statica di 1000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla 200 mm
Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

La Zeta reverse è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale caricato a molla, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1000 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg