Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta
EAN:
4031582399936
Codice prodotto:
4681UAP200P63 XL
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per carichi gravosi e impieghi professionali. La piastra di fissaggi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per carichi gravosi e impieghi professionali. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e garantisce un collegamento stabile e sicuro alla struttura di supporto del carrello o dell'attrezzatura. Il corpo portante è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, che assicura elevata robustezza e resistenza meccanica. Il sistema di rotazione è dotato di un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che consente una movimentazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano iniettato, scelto per la sua elevata resistenza all'usura e per la protezione dei pavimenti. Il corpo della ruota è in poliammide, materiale leggero e resistente agli urti, mentre il mozzo è supportato da cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e migliorano la scorrevolezza. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico statico è pari a 1000 kg, mentre il carico dinamico è compreso tra 400 kg e 500 kg, con velocità rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Applicazioni tipiche includono l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Pedale ergonomico
Pedale XL facilmente accessibile e extra lungo per il bloccaggio direzionale manuale