Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Forma
EAN:
4031582477382
Codice prodotto:
6941UFP150P33 dark grey
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota girevole con blocco direzionale Forma è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento real...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Forma è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in zama/alluminio con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione con diametro di 150 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 176 mm. La capacità di carico dinamico è di 135 kg alla velocità di 3 km/h. Questa soluzione tecnica è specificamente progettata per applicazioni medicali quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali