Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Levina
EAN:
4031582363579
Codice prodotto:
5371PIP150R05-22x45
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale dotata di perno solido, tondo per un fissaggio sicuro e affidabile. L'allo...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale dotata di perno solido, tondo per un fissaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena, antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Con un diametro di 150 mm e un'altezza complessiva di 190 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 80 kg a 3 km/h e una capacità statica di 160 kg. È ideale per applicazioni ospedaliere come carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per dialisi e farmaci, oltre che per carrelli catering, computer su ruote, carrelli pulizie professionali, arredi per negozi e banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premio Universal Design
Premio Universal Design
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Attacco anti-torsione
Protezione anti-rotazione per ruote con bloccaggio direzionale