Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Agila è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e commerciali. Il fissaggio avviene mediante un perno solido di forma tonda, che garantisce una connessione robusta e affidabile alle strutture di supporto. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che ottimizzano le prestazioni di movimento. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, mentre il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, garantendo aderenza e resistenza all'usura su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 188 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in carrelli e arredi mobili. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che soddisfano i requisiti delle applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2471PJP150R05-28
EAN
4031582301465
Numero materiale S4
900000291
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
188 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,26 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
28 mm
Lunghezza bullone
45 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
262 mm
Disassamento
36 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
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
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
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
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Ruota 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, progettata per applicazioni industriali e commerciali. Il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm e la ruota è dotata di cuscinetti a sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, che assicura resistenza all'usura e prestazioni affidabili. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. È ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accessorio
Boccola
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Boccola è un accessorio di riduzione quadrata progettato specificamente per l'adattamento di ruote girevoli, caratterizzato da un diametro bullone di 28 mm e un peso complessivo di 0,05 kg. Questo componente facilita il collegamento tra diverse dimensioni di assi, garantendo una compatibilità ottimale con i sistemi di fissaggio standard. La struttura robusta e il design funzionale rendono la boccola una soluzione affidabile per applicazioni industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e stabile tra il perno della ruota e la struttura di supporto.

Accessorio
Boccola
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

La Boccola è un accessorio progettato specificamente per ruote girevoli, realizzato come boccola di riduzione di forma quadrata. Questo componente presenta un diametro di 28 mm ed è caratterizzato da un peso contenuto di 0,04 kg, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono leggerezza senza compromessi sulla funzionalità. La boccola di riduzione quadrata consente un adattamento versatile tra diverse dimensioni di assi e supporti, facilitando l'installazione su ruote girevoli di varie configurazioni. Grazie alla sua geometria quadrata, offre un posizionamento stabile e preciso, prevenendo rotazioni indesiderate durante l'uso. Questo accessorio rappresenta una soluzione affidabile per chi necessita di componenti di qualità per il montaggio e l'adattamento di ruote girevoli in contesti industriali e commerciali.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 150 mm
Ruota girevole 150 mm
Agila
2470PJP150R05-28 M8/19

La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 185 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Agila
2477PJP150R05-28 M8/19

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di perno solido tondo per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per la rotazione. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa soluzione è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg