Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Forma
EAN:
4031582477375
Codice prodotto:
6941UFP125P33 white
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota girevole con blocco direzionale Forma è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento real...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Forma è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in zama/alluminio con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e preciso. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 166 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni su carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox