Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Levina stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poilammide e dotato di cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 161 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 100 kg a 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, sistemi di catering e applicazioni professionali che richiedono mobilità affidabile e prestazioni superiori.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5381UAC125P30-11 XL
EAN
4031582382075
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
161 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,66 kg
Nome del prodotto
Levina stainless
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
11 mm
Housing
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Ingombro di piroettamento
260 mm
Disassamento
38,5 mm
Raggio di piroettamento
130 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile

Premio Universal Design

Premio Universal Design

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

special-features-image
Funzionalità speciali