Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382112
Codice prodotto:
5381PJM125P30-13 XL
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Levina stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevati...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Levina stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevati standard igienici e prestazioni affidabili. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e silenziosità durante il movimento, mentre il cuscinetto piano inossidabile garantisce resistenza alla corrosione. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 161 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici e applicazioni sanitarie professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Premio Universal Design
Premio Universal Design
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
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
Scansione affidabile
Antimagnetico per scanner di sicurezza e risonanza magnetica
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Pedale ergonomico
Pedale XL facilmente accessibile e extra lungo per il bloccaggio direzionale manuale
Attacco anti-torsione
Protezione anti-rotazione per ruote con bloccaggio direzionale