Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382105
Codice prodotto:
5381PJC125P30-13 XL
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Levina stainless è dotata di attacco con foro per vite per un montaggio sicuro e versat...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Levina stainless è dotata di attacco con foro per vite per un montaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm per una manovrabilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie professionali come carrelli per anestesia, dialisi, farmaci, dispositivi medici e sistemi di catering ospedaliero.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Premio Universal Design
Premio Universal Design
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
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
Scansione affidabile
Antimagnetico per scanner di sicurezza e risonanza magnetica
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Pedale ergonomico
Pedale XL facilmente accessibile e extra lungo per il bloccaggio direzionale manuale
Attacco anti-torsione
Protezione anti-rotazione per ruote con bloccaggio direzionale