Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Galea
EAN:
4031582354249
Codice prodotto:
5071YGP125P30-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di fissaggio a foro per vite per un montaggio sicuro e versatile. L'allo...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di fissaggio a foro per vite per un montaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Con un diametro di 125 mm e un'altezza complessiva di 162 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 100 kg a 3 km/h e una capacità statica di 200 kg. È ideale per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia, dove le proprietà elettroconduttive garantiscono sicurezza e funzionalità.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)