Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Galea
EAN:
4031582356311
Codice prodotto:
5071YGH125R05-28x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controlla...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La Galea è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e prestazioni affidabili. Il sistema di fissaggio è realizzato con perno solido, tondo che garantisce un collegamento robusto e duraturo. L'alloggiamento è costruito in poliammide ad alta resistenza e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e precisa in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 162 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)