Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano. Il diametro della ruota è di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota trova applicazione principalmente in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5071YGH125R05-22x40
EAN
4031582354331
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
162 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
22 mm
Lunghezza bullone
40 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Galea
5070YGH125R05-22x40

La ruota girevole Galea è dotata di un perno solido, tondo che garantisce un collegamento affidabile e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 162 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

Galea è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e di ristorazione, dotata di un perno solido e tondo che garantisce un fissaggio robusto e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che supporta il movimento rotatorio. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che garantiscono proprietà antistatiche essenziali per ambienti sensibili. L'altezza complessiva del prodotto è di 162 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di mobili e attrezzature. Dal punto di vista delle prestazioni, Galea supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia e altre applicazioni in contesti ospedalieri e commerciali dove la mobilità controllata e la sicurezza sono prioritarie.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg