Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, destinata a impieghi che richiedono manovrabilità controllata. Il fissaggio avviene tramite un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto con la struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 125 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, presenta un battistrada in gomma termoplastica e un corpo in polipropilene. L'altezza complessiva è di 162 mm. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia, applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di movimentazione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5071PJP125R05-28x40
EAN
4031582368482
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
162 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
28 mm
Lunghezza bullone
40 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
125 mm
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno semplice 125 mm
Ruota girevole con freno semplice 125 mm
Galea
5075PJP125R05-28x40

La ruota girevole con freno semplice Galea è un componente progettato per applicazioni che richiedono mobilità controllata, manovrabilità e affidabilità costante nel tempo. Il fissaggio è realizzato mediante un perno solido, tondo, che assicura un collegamento stabile tra la ruota e la struttura del mezzo su cui viene installata. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un doppio giro di sfere, soluzione che consente una rotazione fluida e precisa del corpo ruota. La ruota, con diametro di 125 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, mentre il battistrada è in gomma termoplastica e il corpo ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del dispositivo è pari a 162 mm. La portata statica massima è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg