Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Galea
EAN:
4031582368475
Codice prodotto:
5071PJH125R05-28x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità in ambito professionale. I...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità in ambito professionale. Il fissaggio avviene tramite perno solido, tondo, che assicura un collegamento robusto alla struttura portante. L'alloggiamento in Poilammide integra un doppio giro di sfere, che consente una rotazione fluida e precisa del gruppo ruota. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetto piano; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 162 mm. La portata statica massima è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)