Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Galea
EAN:
4031582399806
Codice prodotto:
5071PIO125P52
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, garantendo movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. La capacità di carico dinamica è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia, dove sono richieste prestazioni affidabili e facilità di manovra.
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)